您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
MBMP3A1ESC
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
小型齿轮电机, 无刷电机_"特别订购品 (特定客户) / 停产产品"
无刷电机 订单结束:2023年6月末
停产的产品 / 未登载目录产品
B3系列 G型 订单结束:2014年3月末
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{matsushita/cat_unpublication/brushless_motor/cat_unpublication/b3_g_series/b3g_round_asmtab.prj},{NB=MBMP3A1ESC},{R=3},{PS=1},{PPATH=assemblies/b3g_round_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
圆轴电机 订单结束:2014年3月末
明细表
MBMP3A1ESC
R
输出 [W]
30
50
90
130
30
50
90
130
PS
电源电压[V]
100V-120V
200V-240V
100V-120V
200V-240V
CNSORDERNO
型号
MBMP3A1ESC