M6RA6GBV4L+M6GA3B
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
小型齿轮电机, 无刷电机_"特别订购品 (特定客户) / 停产产品"
小型齿轮电机 订单结束:2023年6月末
停产的产品 / 未登载目录产品
G 系列 订单结束:2007年1月末
齿轮轴电机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{matsushita/cat_unpublication/compact_gear_motor/catalog_un_publication/g_series/worm_shaft_motor/gs_wsm_var_emb_motor_asmtab.prj},{NB=M6RA6GBV4L+M6GA3B-G},{S=60},{R=6},{P=Single phase 100 V},{RA=1/3},{G=M6GA_B (Ball bearing type without Hinge)},{PPATH=assemblies/gs_wsm_var_emb_motor_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
可变速类型带电磁单相电机
明细表
M6RA6GBV4L+M6GA3B
S
电机口径尺寸 [ mm ]
60
70
80
90
60
70
80
90
R
输出 [W]
6
6
P
电源电压[V]
Single phase 100 V
Single phase 200 V
Single phase 100 V
Single phase 200 V
RA
减速比
1/3
1/3.6
1/5
1/6
1/7.5
1/9
1/10
1/12.5
1/15
1/18
1/20
1/25
1/30
1/36
1/50
1/60
1/75
1/90
1/100
1/120
1/150
1/180
1/3
1/3.6
1/5
1/6
1/7.5
1/9
1/10
1/12.5
1/15
1/18
1/20
1/25
1/30
1/36
1/50
1/60
1/75
1/90
1/100
1/120
1/150
1/180
G
减速机
M6GA_B (Ball bearing type without Hinge)
M6GA_B (Ball bearing type without Hinge)
CNSORDERNO
型号
M6RA6GBV4L+M6GA3B