DFUR 2510-4
Melucci
Ball screws MTECH
Ball screws MTECH
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{melucci/viti/ball_screw_nuts/dfu.prj},{NB=DFUR 2510-4},{MOD=DFUR 2510-4},{D=25},{LL=10},{DA=4.762},{DD=40},{A=62},{B=12},{L=145},{W=51},{H=48},{X=6.6},{Q=M6x1},{N=1x4},{LRCA=1927},{LRCOA=2771},{DHX=32.500},{PRA=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Company
Melucci
Description
DFU - Ball screw
Bill of material
DFUR 2510-4
MOD
Model
DFUR 2510-4
DFUR 2510-4
D
d
25
25
mm
LL
l - Lead
10
10
mm
DA
Da - Ball Diameter
4.762
4.762
mm
DD
D
40
40
mm
A
62
62
mm
B
12
12
mm
L
145
145
mm
W
51
51
mm
H
48
48
mm
X
6.6
6.6
mm
Q
M6x1
M6x1
N
n - Circuits number
1x4
1x4
LRCA
Load Rating Ca
1927
1927
kgf
LRCOA
Load Rating Coa
2771
2771
kgf