Michaud Chailly C1-662-08-32-7
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Chapes de tringlerie
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/chape_tringlerie/c1_662_nue_d.prj},{NB=michaud_chailly_C1-662-08-32-7},{REF=C1-662-08-32-7},{MAT=Acier zingué},{EXEC=Taraudage à droite},{TAILLE=8 x 32},{D1=M 8},{D2=8},{L1=48},{L2=32},{H1=16},{H2=8},{INFOS=INFOTEXTE},{L=58},{L4=12.0},{INFO1=c1_662.txt},{D1G=8.000},{D1K=6.647},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-662 D - Chape de tringlerie nue - Acier zingue - Taraudage à droite
Nomenclature
Michaud Chailly C1-662-08-32-7
REF
Ident Number
C1-662-08-32-7
C1-662-08-32-7
MAT
Acier zingué
mm
EXEC
Exécution
Taraudage à droite
TAILLE
8 x 32
8 x 32
mm
D1
M 8
M 8
mm
D2
8
8
mm
L1
48
48
mm
L2
32
32
mm
H1
16
16
mm
H2
8
8
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW