Michaud Chailly B23-GB4E-45-NL-W1-2900
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b23_gb4e_nl.prj},{NB=michaud_chailly_B23-GB4E-45-NL-W1-2900_32.5_32.5_0},{REF=B23-GB4E-45-NL-W1-2900},{REF1=B23-GB4C-45-NL},{REF2=B23-GB4R-45},{L=2900},{N=1},{POS=0},{H1=60},{L1=120},{L2=171.1},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=94},{L7=45},{L8=37.5},{L9=134.6},{L12=19.0},{H3=9.7},{H4=9.25},{H6=19.9},{H7=15.0},{H8=15.0},{H9=34.2},{H10=16.2},{E1=100},{E2=80},{E3=60},{E4=105},{LMAX=2940.000},{C=82.0},{C0=181.0},{M0X=4635},{M0Y=4000},{M0Z=4000},{V1=M 12},{V2=M 12},{V3=M 12},{V6=M 12},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{SV1=140},{SV2=83.0},{SV3=83},{SV6=83.0},{INFO1=b21gb4en.txt},{L5X=0},{V1N=12.000},{FORM=6.000},{PPATH=b21_gb4e_n_nl/b21_gb4e_nl_sbl.prj},{EXEC=Long},{D=10.000},{BEMA=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 260
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B23-GB4E-NL - Guidage à billes forte capacité - Long
Nomenclature
Michaud Chailly B23-GB4E-45-NL-W1-2900
REF
Référence ensemble
B23-GB4E-45-NL-W1-2900
B23-GB4E-45-NL-W1-2900
REF1
Référence chariot seul
B23-GB4C-45-NL
B23-GB4C-45-NL
REF2
Référence rail seul
B23-GB4R-45
B23-GB4R-45
L
Longueur rail
2900
2900
mm
N
Nbr de chariot
1
1
L5
32.5
32.5
mm
L5XMAX
94.000
94.000
mm
POS
Position du chariot
mm
Enter value for POS
Position du chariot
mm
cm
inch
ft
確定
POSX
2728.900
2728.900
mm
H1
60
60
mm
L1
120
120
mm
L2
171.1
171.1
mm
L5L6MIN
Lg mini conseillée
20
mm
L5L6MAX
Lg maxi conseillée
94
94
mm
L7
45
45
mm
L6
32.5
32.5
mm
L8
37.5
37.5
mm
L9
134.6
134.6
mm
L12
19.0
mm
H3
9.7
9.7
mm
H4
9.25
9.25
mm
H6
19.9
19.9
mm
H7
15.0
15.0
mm
H8
15.0
15.0
mm
H9
34.2
34.2
mm
H10
16.2
16.2
mm
E1
100
100
mm
E2
80
80
mm
E3
60
60
mm
E4
105
105
mm
LMAX
Lg maximale
2940.000
2940.000
mm
C
Charge de base dyn. C
82.0
82.0
KN
C0
Charge de base stat. C0
181.0
181.0
kN
M0X
Couple statique
4635
4635
Nm
M0Y
Couple statique
4000
4000
Nm
M0Z
Couple statique
4000
4000
Nm
V1
Visserie
M 12
M 12
V2
Visserie
M 12
M 12
V3
Visserie
M 12
M 12
V6
Visserie
M 12
M 12
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW