Michaud Chailly D2-14-06
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Lubrification
graisseurs
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/lubrification/graisseurs/d2_14.prj},{NB=michaud_chailly_D2-14-06},{REF=D2-14-06},{F=M 10 x 100},{D1=11},{H1=20},{H2=5},{L1=17.0},{NDM=10.000},{P=1.000},{VERS=1.000},{L2=13.8750},{H11=13.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=d2-14.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle D2-14 - Graisseur 45°
Nomenclature
Michaud Chailly D2-14-06
F
M 10 x 100
M 10 x 100
D1
six pans
11
11
mm
H1
20
20
mm
H2
5
5
mm
L1
17.0
17.0
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW