Michaud Chailly J4-21-60-00
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
specifiques
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/specifiques/j4_21.prj},{NB=michaud_chailly_J4-21-60-00},{REF=J4-21-60-00},{D1=10},{D2=26},{L1=8},{DYN=13.0},{STAT=9.0},{VIT=1900},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=MIN},{R=0.400},{R1=2.400},{A=7.560},{AA=2.880},{B=7.800},{BB=2.400},{C=1.360},{INFO1=j4_21.txt},{MAT=},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle J4-21 - Roulement polyacétal avec billes en verre
Nomenclature
Michaud Chailly J4-21-60-00
REF
Référence
J4-21-60-00
J4-21-60-00
D1
10
10
mm
D2
26
26
mm
L1
8
8
mm
DYN
Charge dynamique
13.0
13.0
daN
STAT
Charge statique
9.0
9.0
daN
VIT
Vitesse maxi
1900
1900
min-1
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW