SHMTBN16-15
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shmtbn_asmtab.prj},{NB=SHMTBN16-15},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=15},{HH=15,20,25},{L=42},{H0=15},{T=20},{L1=28},{DD=6.6},{DD1=11.0},{LL=6.5},{M=M6},{THMD=6.000},{HM=6},{PPATH=shmtbn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SHMTBN, SHMTMN,SHMTSN, SHMTAN - 导向轴支座 - 紧凑型-机械加工件-厚壁型
明细表
SHMTBN16-15
PN
零件No.
SHMTBN16-15
SHMTBN16-15
MAT
材质
相当于S45C
SUS304
铝合金
相当于S45C
SUS304
铝合金
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
AC
附件
1根内六角止动螺丝
D
16
16
mm
H
H选择
15
20
25
15
20
25
mm
L
42
42
mm
H1
30
30
mm
T
20
20
mm
L1
28
28
mm
DD
d
6.6
6.6
mm
DD1
d1
11.0
11.0
mm
LL
l
6.5
6.5
mm
M
M 止动螺丝
M6
M6