SHWTBH16-15
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shwtbh_asmtab.prj},{NB=SHWTBH16-15},{D=16},{MAT=S45C},{ST=BO},{H=15},{L=50},{T=12},{S=6},{W=32},{L1=41},{DD=4.5},{E=11},{M=4},{MD=8},{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2},{BL=15.000},{PPATH=shwtbh/shwtbh_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SHWTBH, SHWTMH, SHWTSH, SHWTAH - 轴支座 -T型侧向狭缝(机械加工产品) - 标准型 - 指定高度H
明细表
SHWTBH16-15
PN
型号
SHWTBH16-15
SHWTBH16-15
D
16
16
mm
MAT
材质
相当于S45C
SUS304
A6063
相当于S45C
SUS304
A6063
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
AC
晬審
1槩撪榋妏梿愷
H
H指定单位0.1mm
mm
Enter value for H
H指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
L
50
50
mm
H1
27.0
27.0
mm
T
12
12
mm
S
6
6
mm
W
32
32
mm
L1
41
41
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
E
11
11
mm
MTB
M 紧固螺栓
M4深度8
M4深度8
DD2
d2
4.5
4.5
mm
DD1
d1
8
8
mm
LL
l
4.5
4.5
mm
C
2
2
mm