SL-SHKPSH12-20.0
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shkpsh_asmtab.prj},{NB=SL-SHKPSH12-20.0},{TS=HST},{MAT=304},{CM=SL},{D=12},{H=20.0},{L=38},{T=10},{S=6},{W=20},{W1=15},{L1=26},{DD=4.5},{E=26},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{DM=4},{HM=10.000},{HH1=10},{HC1=[20:50/0.1]},{PPATH=sl_shkpsh/sl_shkpsh_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SHKPSH, SH-SHKPSH, SHD-SHKPSH, SL-SHKPAH, SH-SHKPAH - Precision Cleaning Shaft Supports - L-Shaped (Machined Products) - Separate Type - Height Configurable Type
明细表
SL-SHKPSH12-20.0
PN
型号
SL-SHKPSH12-20.0
SL-SHKPSH12-20.0
MAT
材质
SUS304相当
铝合金6000系列
SUS304相当
铝合金6000系列
AC
附件
2个内六角螺栓(SUS)
CM
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
12
12
mm
H
高度H指定型 指定单位0.1mm
mm
Enter value for H
高度H指定型 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
L
38
38
mm
H1
30.0
30.0
mm
T
10
10
mm
S
6
6
mm
W
20
20
mm
W1
15
15
mm
L1
26
26
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
E
26
26
mm
M
M 紧固螺栓
M4深度8
M4深度8
DD2
d2
4.5
4.5
mm
DD1
d1
8.0
8.0
mm
LL
l
4.5
4.5
mm
C
2.0
2.0
mm