SL-SSTHS15
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssths_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHS15},{TS=1},{MAT=304},{CM=SL},{D=15},{THMD11='M4'},{THMD13='M4'},{THMD12='M4'},{DTOL=+0.018/0},{DX=15},{N=2.5},{L=30},{D1=20},{H=40},{T=6.0},{LL=18},{M=M4},{P=30},{K=32},{W=24},{P1=30},{F=0},{DD11=4.5},{ALT=},{PPATH=sl_ssths/sl_ssths_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SSTHS, SH-SSTHS, SHD-SSTHS, SL-ATHS, SH-ATHS - Precision Cleaning Shaft Supports - Bracket Shaped - Standard - Drilled Mounting Hole Type - Square Flange
明细表
SL-SSTHS15
PN
型号
SL-SSTHS15
SL-SSTHS15
MAT
材质
SUS304相当
铝合金6000系列
SUS304相当
铝合金6000系列
CM
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
15
15
mm
N
固定部壁厚 (N)
2.5
2.5
mm
L
30
30
mm
D1
20
20
mm
H
40
40
mm
T
6.0
6.0
mm
LL
l
18
18
mm
M
M 粗牙螺纹
M4
M4
P
30
30
mm
K
32
32
mm
DD1
d1
4.5
4.5
mm
ALT
附有内六角止动螺丝
无MB(附属内六角止动螺丝)
有MB(附属内六角止动螺丝)
无MB(附属内六角止动螺丝)
有MB(附属内六角止动螺丝)