SL-SSTHWS16
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthws_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHWS16},{CO=DE},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=9.5},{L=30},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{BOLT=M5x12},{LL=12},{MASS=245},{PPATH=sl_ssthws/sl_ssthws_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SSTHWS, SH-SSTHWS, SHD-SSTHWS - Precision Cleaning Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Clamping - Standard Type - Square Flange
明细表
SL-SSTHWS16
PN
Part Number
SL-SSTHWS16
SL-SSTHWS16
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
D
16
16
mm
N
Thickness of Holder N
9.5
9.5
mm
L
30
30
mm
D1
35
35
mm
H
56
56
mm
T
6
6
mm
B
12
12
mm
P
46
46
mm
K
44
44
mm
W
37
37
mm
P1
37
37
mm
F
27
27
mm
DD
d
5.5
5.5
mm
S
1.5
mm
S1
1.5
1.5
mm
X
12.0
12.0
mm
Y
5.0
5.0
mm
DD1
d1
9.0
9.0
mm
DD2
d2
5.6
5.6
mm
M
Coarse Thread
M5
M5
BOLT
Bolt M X Length
M5x12
M5x12
mm