SCWJM15-M
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/pscwjm_asmtab.prj},{NB=SCWJM15-M},{TS=M},{MATS=1},{STS=1},{MATC=Zinc Diecasting},{STC=Baking Finish},{MATW=C3604 Brass (JIS)},{D=15},{COLOR=M},{B=14},{D1=32},{M=4},{M1=M4},{M11=4},{P2=12},{Y2=11.0},{R=4.0},{X=11.0},{Y=5.5},{C=11},{PPATH=pscwj_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PSCWJM, SCWJM, SSCWJM - 固定环 -带固定把手紧凑型-楔块-侧面安装孔小型-
明细表
SCWJM15-M
PN
型号
SCWJM15-M
SCWJM15-M
MATS
固定环材质
S45C相当
SUS304相当
S45C相当
SUS304相当
STS
固定环表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
MATC
固定把手部材质
锌压铸件
STC
固定把手部表面处理
烤漆
MATL
把手螺纹部材质
SUS24L
STL
把手螺纹部表面处理
黑色铬酸盐光泽处理
MATW
楔块材质
C3604
D
15
15
mm
COLOR
把手颜色 选择
M(橙色)
B (黑色)
S(银灰色)
M(橙色)
B (黑色)
S(银灰色)
B
14
mm
D1
32
32
mm
M
4
4
M1
M4
M4
P2
12
12
mm
Y2
11.0
11.0
mm
R
4.0
4.0
mm
X
11.0
11.0
mm
Y
5.5
5.5
mm
C
11
11
mm
UL
使用把手
CLDFC4-7-M/B/S
CLDFC4-7-M/B/S