LMU-MX20
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lmu_mx.prj},{NB=LMU-MX20},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=-},{MATPCR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS= Nitrile Rubber},{DDRR=20},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=32},{DTOL=0/-0.016},{DTOL2=0/-0.025},{L=56.0},{L1=42},{L1TOL=0/-0.2},{V=7.00},{B=27.3},{BTOL=0/-0.4},{W=1.60},{D1=30.5},{RR=0.8},{ESS=0.015},{BR=5},{CD=882},{CO=1370},{MASS=109}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LMU-MX, LMUM-MX - 带润滑装置MX的直线轴承 - 标准型 - 单衬型
明细表
LMU-MX20
PN
零件No.
LMU-MX20
LMU-MX20
MATOC
外壳材质
SUJ2
HARDOC
外筒硬度
58HRC~
STOC
外壳表面处理
-
无电解镀镍
-
无电解镀镍
MATB
滚珠材料
SUJ2
MATPCR
衬垫盒/保持器材质
树脂(相当于DURACON M90)
OT
使用环境温度
-20~80
°C
AC
附件
密封
MATS
密封圈材质
氯丁橡胶
DDRR
dr
20
20
mm
DDRRTOL
dr 公差
0/-0.010
0/-0.010
mm
D
32
32
mm
DTOL
D 公差(无表面处理)
0/-0.016
0/-0.016
mm
DTOL2
D Tolerance (With Surface Treatment)
0/-0.025
0/-0.025
mm
L
56.0
56.0
mm
L1
42
42
mm
L1TOL
L1公差
0/-0.2
0/-0.2
mm
V
7.00
7.00
mm
B
27.3
27.3
mm
BTOL
B 尺寸公差
0/-0.4
0/-0.4
mm
W
1.60
1.60
mm
D1
30.5
30.5
mm
RR
r
0.8
0.8
mm
ESS
偏心度(最大)
0.015
0.015
mm
BR
滚珠列数
5
5
CD
基本额定负载C(动态)
882
882
N
CO
基本额定负载Co(静态)
1370
1370
N
MASS
重量
109
109
g