LMUW-N12
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lmuw_n.prj},{NB=LMUW-N12},{TS=-N},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{D=21},{L=57},{B=43.4},{W=1.30},{D1=20.0},{RR=0.8},{ESS=0.015},{BR=4},{CD=657},{CO=1200},{ASM=10.90},{MASS=80.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LMUW-N, LMUW, LMUWF, LMUWR, LMUWM, LMUWM-N, LMUWMF, SLMUW, SLMUWS - 直线轴承 双衬型
明细表
LMUW-N12
PN
零件No.
LMUW-N12
LMUW-N12
TS
Seals
无密封圈
带密封型
无密封圈
带密封型
MATOC
外壳材质
SUJ2
SUJ2
HARDOC
外筒硬度
58HRC~
STOC
外壳表面处理
-
无电解镀镍
-
无电解镀镍
MATB
滚珠材料
SUJ2
MATR
Retainer Material
树脂(相当于DURACON M90)
树脂(相当于DURACON M90)
OT
使用环境温度
-20~80
°C
AC
附件
密封
MATS
密封圈材质
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
GREASE
Greased filled
N/A
N/A
DDRR
dr
12
12
mm
DDRRTOL
dr 公差
0/-0.010
0/-0.010
mm
D
21
21
mm
DTOL
D容差
0/-0.016
0/-0.016
mm
L
57
57
mm
LTOL
L公差
0/-0.3
0/-0.3
mm
B
43.4
43.4
mm
BTOL
B 尺寸公差
0/-0.5
0/-0.5
mm
W
1.30
1.30
mm
D1
20.0
20.0
mm
RR
r
0.8
0.8
mm
ESS
偏心度(最大)
0.015
0.015
mm
BR
滚珠(列数)
4
4
CD
基本额定负载C(动态)
657
657
N
CO
基本额定负载Co(静态)
1200
1200
N
ASM
Mo 容许静态力矩
10.90
10.90
Nm
MASS
重量
80.0
80.0
g