MHCAW16
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mhcaw.prj},{NB=MHCAW16},{TS=},{MATH=Aluminium Alloy},{STH=Clear Anodize},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DDRR=16},{DDRRTOL=0/+0.034},{HH=14},{W=40},{H=27},{D=22.2},{L1=58},{S=59.6},{W1=30},{W2=5},{M=M5},{MM=5},{DD=4.3},{DD1=8},{TT=12},{HH1=7},{A=20},{C=6},{RINR=24.0},{RINL=2.55},{X=21}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MHCAW, MHCAW-S, MHCAW-DS - 无油衬套固定座组件 - 加宽简易方型 -双衬型
明细表
MHCAW16
PN
零件No.
MHCAW16
MHCAW16
TS
选择类型
无密封圈
with Non Contact Seal
with Dust Seal
无密封圈
with Non Contact Seal
with Dust Seal
MATS
Material of Seal
-
MATH
固定座材质
铝合金
STH
固定座表面处理
本色阳极氧化处理品
MATB
衬套材质
高强度黄铜合金类
DDRR
dr
16
16
mm
DDRRTOL
dr 公差
0/+0.034
0/+0.034
HH
h
14
14
mm
W
40
40
mm
H
27
27
mm
D
22.2
22.2
mm
L
68
68
mm
L1
58
58
mm
S
59.6
59.6
mm
W1
30
30
mm
W2
5
5
mm
M
M5
M5
MM
5
5
mm
DD
d
4.3
4.3
mm
DD1
d1
8
8
mm
TT
t
12
12
mm
HH1
h1
7
7
mm
A
20
20
mm
C
6
6
mm