MPFZU12-10
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpfzu.prj},{NB=MPFZU12-10},{MAT=High Tensile Copper Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=12},{DDTOL=+0.050/+0.032},{L=10},{L1=10,12,15,20,25,30},{D=15},{DTOL=+0.034/+0.023},{T=1.5},{H=21},{TT=3},{TTTOL=0/-0.1},{HD=15},{HDTOL=+0.018/0},{C=0.400},{R1=0.400},{R2=0.700},{LL=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MPFZU - 无油衬套-铜合金法兰-薄壁型
明细表
MPFZU12-10
PN
零件No.
MPFZU12-10
MPFZU12-10
MAT
嵽?
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
DD
d
12
12
mm
DDTOL
d容差
+0.050/+0.032
+0.050/+0.032
mm
L
10.000
12.000
15.000
20.000
25.000
30.000
10.000
12.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
D
15
15
mm
DTOL
D容差
+0.034/+0.023
+0.034/+0.023
mm
T
厚度 (N)
1.5
1.5
mm
H
21
21
mm
TT
t
3
3
mm
TTTOL
t公差
0/-0.1
mm
HD
固定座孔径(参考)
15
15
mm
HDTOL
固定座孔径 公差
+0.018/0
+0.018/0
mm