MPNTW12
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpntw_asmtab.prj},{NB=MPNTW12},{MATH=1018 Carbon Steel},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATSN=1045 Carbon Steel},{STSN=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=12},{D=22},{L=57},{L1=10},{T=6},{H=32},{B=27},{M=22x1.5},{M1=22},{PITCH=1.5},{MM=13},{EE=31.2},{PPATH=mpntw_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MPNTW - 螺纹套型无油衬套-铜合金法兰型-双衬型
明细表
MPNTW12
PN
零件No.
MPNTW12
MPNTW12
MATH
固定座材质
SS400
STH
固定座表面处理
无电解镀镍
MATSN
专用螺帽
S45C
STSN
专用螺帽表面处理
无电解镀镍
MATB
衬套材质
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
DD
d
12
12
mm
D
22
22
mm
L
57
57
mm
L1
10
10
mm
T
6
6
mm
H
32
32
mm
B
27
27
mm
M
22x1.5
22x1.5
MM
m
13
13
mm
EE
e
31.2
31.2
mm