SECK13
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/seck_asmtab.prj},{NB=SECK13},{TS=SECK},{H=13},{MAT=304 Stainless Steel},{MATCP=Brass},{CT=40 Nm or more (at Lever End)},{B=34},{H2=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SECK, SECWK - 直线导轨夹具 小型直线导轨型
明细表
SECK13
PN
型号
SECK13
SECK13
TS
选择类型
标准滑轨型用
标准滑轨型用
H
13
13
mm
MAT
主体/把手材质
SUS304
MATCP
触头材质
黄铜
CT
指定扭矩(参考)
40Nm 以上 (在把手端时)
A
38
38
mm
B
34
mm
C
22.0
mm
D
12.0
mm
E
20.5
20.5
mm
F
17.5
17.5
mm
M
M4
H1
10
10
mm
H2
5
5
mm
LL
l
10
10
mm
L
64
64
mm
G
46.5
46.5
mm