SSZLNB10
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sszlnb.prj},{NB=SSZLNB10},{H=10},{BT=With Dowel Holes},{PC=Standard Class},{MAT=Stainless Steel},{W1=5.5},{B=20},{L1=40.0},{L2=37.0},{L3=29.0},{W=2.5},{P1=15},{P2=16},{S1=M3},{LL1=3.0},{BB=7.8},{K1=10.000},{P3A=16.000},{LL12=2.5},{MB=0.03},{H1=5.5},{C=9},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.000},{D7=5.600},{D8=5.000},{D9=5.000},{D10=0.500},{D11=7.300},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=9.750},{R1=1.750},{R2=1.000},{R3=1.040},{DMIN=2.459},{DMAX=3.000},{CHF=0.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSZLNB - 微型直线导轨-带定位孔滑块加长型 预压型/可互换 微小间隙型
明细表
SSZLNB10
PN
型号
SSZLNB10
SSZLNB10
H
组装高度
10
10
mm
BT
单滑块型
带定位孔
PC
精密级
普通级
MAT
材质
不锈钢
HARD
硬度
56HRC~
OT
容许温度
-20 ~ 80
°C
W1
5.5
5.5
mm
B
20
20
mm
L1
40.0
40.0
mm
L2
37.0
37.0
mm
L3
29.0
29.0
mm
W
2.5
2.5
mm
P1
15
15
mm
P2
16
16
mm
S1
M3
M3
LL1
l1
3.0
3.0
mm
BB
b
7.8
7.8
mm
K
10.0
10.0
mm
P3
16
16
mm
LL
(l)
2.5
2.5
mm
MB
滑块重量
0.03
0.03
kg