SVRB28-1
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/svrb_1.prj},{NB=SVRB28-1},{H=28},{BT=R},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{L1=47.2},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=7},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{P=60},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SVRB, SVWB, SVWTB - 中载型用直线导轨 可互换·微预压型
明细表
SVRB28-1
PN
型号
SVRB28-1
SVRB28-1
H
组装高度
28
28
mm
BT
单滑块型
标准型
滑块加宽型(S1通孔)
滑块加宽型(S1螺纹孔)
标准型
滑块加宽型(S1通孔)
滑块加宽型(S1螺纹孔)
MAT
材质
碳素钢
HARD
硬度
58 HRC~
OT
使用温度
0 ~ -50
°C
B
42
42
mm
L1
47.2
47.2
mm
P1
32
32
mm
S1
M5
M5
mm
BB
b
22.0
22.0
mm
CD
基本额定负载C(动态)
7.25
7.25
kN
CO
基本额定负载Co(静态)
11.8
11.8
kN
M1
M1 容许静态力矩
40
40
Nm
M2
M2 容许静态力矩
34
34
Nm
M3
M3 容许静态力矩
80
80
Nm
MBB
滑块重量 肩型
0.19
0.19
kg
MBNB
滑块重量 无肩型
0.24
0.24
kg