SYZ1025
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/syt_asmtab.prj},{NB=SYZ1025},{TYS=Z},{TS=},{MAT=1},{ST=},{SERIES=1000},{NO=1025},{B=20 ± 0.1},{B1=20},{H2=14},{O1=M2.6},{O1MIN=2.113},{O1MAX=2.600},{N=7.5},{P=10},{H1=12.4},{GG=4.1},{HH=6.6},{FF=M2},{FFMIN=1.567},{FFMAX=2.000},{DD=M2.6},{DDMIN=2.113},{DDMAX=2.600},{DD1=2.5},{D1=2.000},{D2=2.000},{D3=16.000},{D4=0.200},{D5=0.420},{D6=1.500},{D8=8.500},{D9=3.800},{ASM=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SYT, SYTS, SYTD, SYTSD, SYZ, SYMZ, SYZD, SYMZD - 线性滑台-锥型/螺栓孔型
明细表
SYZ1025
PN
型号
SYZ1025
SYZ1025
TYS
选择类型
滑轨定位型
标准型
滑轨定位型
标准型
TS
孔类型选择
螺纹孔型
沉孔
螺纹孔型
沉孔
MAT
材质
S45C
S45C
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
OT
使用环境温度
-20 ~ 110
°C
RAIL
导轨
SV
SERIES
系列
1000
1000
NO
No.
1025.000
1035.000
1045.000
1055.000
1065.000
1025.000
1035.000
1045.000
1055.000
1065.000
STROKE
行程
12
12
mm
A
9 ± 0.1
9 ± 0.1
mm
B
20 ± 0.1
20 ± 0.1
mm
L
25
25
mm
G
3.5
3.5
mm
F
18
18
mm
MXF
M x F
1x18
1x18
mm
H2
14
14
mm
O1
M2.6
M2.6
N
7.5
7.5
mm
P
10
10
mm
MXP
M x P
1x10
1x10
AA
a
3.5
3.5
mm
BB
b
7.5
7.5
mm
CC
c
5
5
mm
HH
h
6.6
6.6
mm
DD
d
M2.6
M2.6
LL1
l1
5.0
5.0
mm
LL2
l2
7.5
7.5
mm
NOH
安装孔数
3
3
DD1
d1
2.5
2.5
mm
D
0.0
mm