MHPUS204-38-6-A
Misumi
FA工厂自动化
07_线性滑轨/电缆保护链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/07_slide_rails/mhpus_asmtab.prj},{NB=MHPUS204-38-6-A},{MATB=Nylon 6 + Glass 20 percent},{OT=-10~80},{MATFB=Low Carbon SteelC},{STFB=Trivalent Bright Chromate Plating},{NO=204},{BR=38},{NOL=6},{AD=A},{A=14.0},{B=22},{C=20},{W=40},{P=32},{LL=43},{F=32},{T=18},{J=14},{N=5.8},{P1F=17.4},{P2F=33.4},{P1FX=14},{P2FX=30},{WT=0.50},{R1=11.5},{R2=8.0},{R3=2.000},{L1=3.500},{L2=19.6905},{L3=3.700},{PPATH=mhpus_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MHPUS - 电缆保护链 - 盖板开闭型
明细表
MHPUS204-38-6-A
PN
型号
MHPUS204-38-6-A
MHPUS204-38-6-A
MATB
主体材质
尼龙6+玻璃纤维20%
OT
动作温度(度)
-10~80
MATFB
材质 安装金属件
低碳素钢
STFB
安装金属件表面处理
光泽镀锌
NO
No.
204
204
BR
弯曲半径
38
50
38
50
mm
NOL
链节数
AD
安装方向
外侧安装直径
内侧安装直径
外侧安装直径
内侧安装直径
A
A 主体部尺寸
14.0
14.0
mm
B
B 主体部尺寸
22
22
mm
C
C 主体部尺寸
20
20
mm
W
W 主体部尺寸
40
40
mm
P
P 主体部尺寸
32
32
mm
LL
l 主体部尺寸
43
43
mm
F
F 安装孔径
32
32
mm
T
T 安装孔径
18
18
mm
J
J 安装孔部尺寸
14
14
mm
N
N 安装孔径
5.8
5.8
mm
P1F
P1 安装孔尺寸 移动端
17.4
17.4
mm
P2F
P1 安装孔尺寸 移动端
33.4
33.4
mm
P1FX
P1 安装孔尺寸 固定型端
14
14
mm
P2FX
P2 安装孔尺寸 固定型端
30
30
mm
H
H(安装高度)
98
98
mm
H1
76
76
mm
HF
HF(所需空间高度)
118
118
mm
K
K(圆弧长度+预留量)
179.3
179.3
mm
WT
每1m长度的重量(参考)
0.50
0.50
kg