MPSPS2035-45-7-S
Misumi
FA工厂自动化
07_线性滑轨/电缆保护链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/07_slide_rails/mpsps_asmtab.prj},{NB=MPSPS2035-45-7-S},{MATB=Nylon 6 + Glass 30 percent},{OTB=-10~80},{MATFB=Low Carbon SteelC},{STFB=Trivalent Bright Chromate Plating},{NO=2035},{BR=45},{NOL=7},{AD=Outer circumference / Inner circumference},{A=20},{B=26},{C=35},{W=47},{P=32.0},{LL=35},{F=26},{T=14},{J=15},{N=7.0},{P1F=27.0},{P2F=44.0},{P1FX=24.0},{P2FX=40.0},{WT=0.50},{PPATH=mpsps_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MPSPS - 低磨损·低噪音电缆保护链
明细表
MPSPS2035-45-7-S
PN
型号
MPSPS2035-45-7-S
MPSPS2035-45-7-S
MATB
主体材质
尼龙6+玻璃纤维30%
OTB
规格温度(℃)
-10~80
MATFB
材质 安装金属件
低碳素钢
STFB
安装金属件表面处理
光泽镀锌
NO
No.
2035
2035
BR
弯曲半径
45
45
mm
NOL
链节数
AD
安装方向
外侧安装直径/内侧安装直径
A
主体尺寸 A
20
20
mm
B
主体尺寸 B
26
26
mm
C
主体尺寸 C
35
35
mm
W
主体尺寸 W
47
47
mm
P
主体尺寸 P
32.0
32.0
mm
LL
主体尺寸 l
35
35
mm
F
安装孔尺寸 F
26
26
mm
T
安装孔尺寸 T
14
14
mm
J
安装孔尺寸 J
15
15
mm
N
安装孔尺寸 N
7.0
7.0
mm
P1F
P1 安装孔尺寸 移动端
27.0
27.0
mm
P2F
P1 安装孔尺寸 移动端
44.0
44.0
mm
P1FX
P1 安装孔尺寸 固定型端
24.0
24.0
mm
P2FX
P2 安装孔尺寸 固定型端
40.0
40.0
mm
H
H(安装高度)
116
116
mm
H1
90.0
90.0
mm
HF
HF(所需空间高度)
140
140
mm
K
K(圆弧长度+预留量)
211.3
211.3
mm
WT
每1m长度的重量(参考)
0.50
0.50
kg