??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KUL - 手动组件 -升降型-
明细表
KUL20-A-170
PN
型号
KUL20-A-170
NO
No.
20
HS
手柄种类选择
HT
手柄型
PHLK
ETS
升降滑台选择
MATF
机架材质
A6063S-T5
STF
机架表面处理
本色阳极氧化处理
MATT
滑台材质
A6063
STT
滑台表面处理
本色阳极氧化处理
MATET
升降滑台材质
铸件用铝合金514.0
STET
升降滑台表面处理
本色阳极氧化处理
MATAP
角座材质
铸件用铝合金514.0
STAP
刻度尺表面处理
本色阳极氧化处理
MATTS
梯形丝杠材质
S45C
STTS
梯形丝杠表面处理
四氧化三铁保护膜
MATTSN
梯形丝杠用螺帽材质
黄铜
MATNB
螺帽支架材质
A5052
STNB
螺帽支架表面处理
本色阳极氧化处理
MATSP
侧板材质
A6063
STSP
侧板表面处理
本色阳极氧化处理
FH
选择 - H 型材高度
mm
TST
梯形丝杠 - Type
MTSBRC
TSTD
梯形丝杠 - 螺纹直径
20 mm
TSL
梯形丝杠 - 导程
4 mm
TSNT
梯形丝杠用螺帽 - Type
MTRFR (黄铜型)
SPST
防转动固定件 - Type
(独创产品)
LGPN
直线导轨 - 型式
SE2B13
W
120 mm
P
75 mm
IH
170 mm
STROKE
有效行程 St
62 mm
ALPA
容许负载 - A点负载时
294 N
ALPB
容许负载 - B点负载时
270 N
ASMMA
容许力矩 - Ma
43 N*m
ASMMB
容许力矩 - Mb
43 N*m
ASMMC
容许力矩 - Mc
81 N*m
RT
所需扭矩
0.861 N*m
RTF
所需旋转力
33.112 N