RSDG302-C1-N-1-50
Misumi
FA工厂自动化
08_单轴驱动器/手动组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/08_linear_motion_units/rsdg3_asmtab.prj},{NB=RSDG302-C1-N-1-50},{TYPE=RSDG3},{LEAD=02},{MATMB=Aluminum Alloy},{STMB=Acrylic Coating},{MATR=Steel},{STR=-},{MATC=Acrylonitrile-Butadiene-Styrene resin},{STC=-},{MATS=Steel},{STS=-},{MATBB=Steel},{STBB=-},{BS=},{CT=C1},{IOM=-N},{CAB=1},{STROKE=50},{ABS=dia. 12 (C10 rolled)},{AM=Stepper},{APD=Resolver (Incremental)},{OETH=0~40 deg Celsius,35~85 percent RH (w/o dew condensation)},{RPP=+/-0.02},{MLCH=~60},{MLCV=~28.5},{MCF=900},{RSL=5,000km or more},{LM=0.1 or less},{NAR=+/-1.0},{MS=~50},{CIPS=DC24V +/-10 percent},{MPD=255 pc.},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT10=},{ALT5=},{ALT6=},{ALT7=},{ALT8=},{NUTM=12},{NUTT=7},{NUTB=19},{NUTCS=W},{PPATH=rsdg3/rsdg3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
RSDG3__, RSDG3__B - 单轴机器人 RSDG3 -轴杆 带支持功能 -
明细表
RSDG302-C1-N-1-50
PN
型号
RSDG302-C1-N-1-50
RSDG302-C1-N-1-50
LEAD
02
02
mm
MATMB
主体材质
铝合金
STMB
主体表面处理
丙烯喷涂
MATR
活塞杆材质
铁
STR
棒材表面处理
-
MATC
盖板材质
ABS
STC
盖板表面处理
-
MATS
导向轴材质
铁
STS
导向轴表面处理
-
MATBB
滚珠衬套材质
铁
STBB
滚珠衬套表面处理
-
BS
制动器选择
无制动器
B(有制动器)
无制动器
B(有制动器)
CT
控制器种类
C1(点控制)
P1(脉冲控制)
C1(点控制)
P1(脉冲控制)
IOM
输入输出种类
N (NPN)
P (PNP)
C (CC-Link)
D (DeviceNet)
N (NPN)
P (PNP)
C (CC-Link)
D (DeviceNet)
CAB
电缆长度
1m - Flex Resistance Cable
3m - Flex Resistance Cable
5m - Flex Resistance Cable
10m - Flex Resistance Cable
1m - Flex Resistance Cable
3m - Flex Resistance Cable
5m - Flex Resistance Cable
10m - Flex Resistance Cable
m
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
L1
183
mm
L
280.5
mm
ABS
适用滚珠丝杠
直径12(C10压轧)
AM
适用马达
步进
APD
适用位置检测器
旋转变压器 (增量型)
OETH
使用环境温度、湿度
0~40℃,35~85%RH (无霜)
RPP
重复定位精度
±0.02
mm
MLCH
最大传送物重量 - 水平
~60
~60
kg
MLCV
最大传送物重量 - 垂直
~28.5
~28.5
kg
MCF
最大压紧力
900
900
N
RSL
额定行走寿命
5,000km以上
km
LM
空转
C≤0.1
mm
NAR
活塞杆不旋转精度
±1.0
deg
MS
最高速度
~50
~50
mm/sec
CIPS
控制器输入电源
DC24V±10%
MPD
最大定位点数
255个
ALT2
手持终端设备
无手持终端设备
有H(手持终端设备标准规格)
D(手持终端 带紧急停止功能)有
无手持终端设备
有H(手持终端设备标准规格)
D(手持终端 带紧急停止功能)有
ALT3
附带支持软件
无支持软件
M1 (滑台)
R(支持软件 D-sub通信电缆附带)有
无支持软件
M1 (滑台)
R(支持软件 D-sub通信电缆附带)有
ALT4
I/O电缆
I/O电缆无
T(控制器C1用I/O电缆)有
I/O电缆无
T(控制器C1用I/O电缆)有
ALT10
菊花链连接用电缆
链式链接电缆无
C(链式链接电缆)有
链式链接电缆无
C(链式链接电缆)有
ALT5
机器人主体使用说明书
无机器人主体使用说明书
MJ5(单轴机器人本体使用说明书)有
无机器人主体使用说明书
MJ5(单轴机器人本体使用说明书)有
ALT6
控制器使用说明书
无控制器使用说明书
KJ3(控制器C1使用说明书)有
无控制器使用说明书
KJ3(控制器C1使用说明书)有
ALT7
本体树脂颜色变更
无本体树脂颜色变更
BC(有本体树脂颜颜色变更)
无本体树脂颜色变更
BC(有本体树脂颜颜色变更)
ALT8
机器人安装用底座
无机器人安装用底座
有HP(机器人安装底座)
无机器人安装用底座
有HP(机器人安装底座)