BSTP1223
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/bstp.prj},{NB=BSTP1223},{TS=P},{MAT=Ether Polyurethane},{HARD=Shore A90},{NO=1223},{A=70},{B=41},{E=23},{F=52},{V=18},{T=25},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{LL=9.0},{T1=18},{DD3=11.0},{DD4=6.5},{LL1=23}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BSTP, BSTS - 滚珠丝杠用挡块
明细表
BSTP1223
PN
零件No.
BSTP1223
BSTP1223
TS
选择类型
标准型
薄壁型
标准型
薄壁型
MAT
材质
乙醚类聚氨酯
HARD
硬度
肖氏A90
NO
No.
1223
1223
A
70
70
mm
B
41
41
mm
E
23
23
mm
F
52
52
mm
V
18
18
mm
T
25
25
mm
DD1
d1
14.0
14.0
mm
DD2
d2
9.0
9.0
mm
LL
L
9.0
9.0
mm
T1
18
18
mm
DD3
d3
11.0
11.0
mm
DD4
d4
6.5
6.5
mm
LL1
l1
23
23
mm