B6808VV
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/b6900vv.prj},{NB=B6808VV},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{MATR=NBR (Nitrile Rubber)},{BN=B6808VV},{DD=40},{D=52},{B=7},{RR=0.3},{CR=5.10},{COR=4.400},{DSMIN=42.0},{DSMAX=43.0},{DDHH=50.0},{R=0.3},{MASS=33.0},{BN2=6808VV},{AA=6.3560},{BB=1.3867},{CC=1.9200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 94
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
B6_ _ _VV - 深沟滚珠轴承 -非接触式橡胶密封圈型
明细表
B6808VV
PN
型号
B6808VV
B6808VV
TYPE
Type
B6808VV
B6808VV
MAT
材质
SUJ2
MATR
橡胶密封圈材质
NBR(丁腈橡胶)
BN
轴承型号
B6808VV
B6808VV
DD
d
40
40
mm
D
52
52
mm
B
7
7
mm
RR
r (最小)
0.3
0.3
mm
CR
基本额定负载Cr(动态)
5.10
5.10
kN
COR
基本额定负载Cor(静态)
4.400
4.400
kN
DSMIN
安装尺寸 CS(最小)
42.0
42.0
mm
DSMAX
安装尺寸 DS(最大)
43.0
43.0
mm
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
50.0
50.0
mm
R
安装尺寸 R (最大)
0.3
0.3
mm
MASS
重量(参考)
33.0
33.0
g