BGRBB6202ZZ-35
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgrbb_asmtab.prj},{NB=BGRBB6202ZZ-35},{MATB=Steel},{MATH=1045},{STH=BO},{BN=6202},{BN1=2},{BN2=6202.000},{STS=ZZ},{LS=35},{LS1=35,50},{DD=15},{D=35},{TR=1.600},{BT=1.600},{BD3=37.800},{B=11},{LL=3.75},{H=64},{W=44},{T=10},{DDHH=29},{D1=42},{PCD=52},{K=49},{A=52},{F=0},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{BNCON=6202ZZ},{PPATH=bgrbb/bgrbb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BGRBB, BGRB, BARB, SBARB, SBAMRB, SBGRB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸选择型-圆头型
明细表
BGRBB6202ZZ-35
PN
型号
BGRBB6202ZZ-35
BGRBB6202ZZ-35
MATB
轴承材质
钢
不锈钢
钢
不锈钢
MATH
固定座材质
S45C相当
铝合金2000系列
S45C相当
铝合金2000系列
STH
固定座表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
AC
附属品
弹簧钢
BN
轴承型号
6202
6202
STS
密封圈种类选择
ZZ(双盖式)
VV(非接触式橡胶密封圈)
DD(接触式橡胶密封圈)
ZZ(双盖式)
VV(非接触式橡胶密封圈)
DD(接触式橡胶密封圈)
LS
L选择
35.000
50.000
35.000
50.000
mm
DD
d
15
15
mm
D
35
35
mm
B
11
11
mm
LL
l
3.75
3.75
mm
H
64
64
mm
T
10
10
mm
DDHH
dh
29
29
mm
D1
42
42
mm
PCD
P.C.D.
52
52
mm
DD1
d1
9.5
9.5
mm
DD2
d2
5.5
5.5
mm
H1
5.1
5.1
mm
ALT1
不装配轴承、扣环
不装配轴承、扣环
NA (不装配轴承、扣环)
不装配轴承、扣环
NA (不装配轴承、扣环)
PPATH
bgrbb/bgrbb_asmtpl.prj