CFA8-19
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfas_asmtab.prj},{NB=CFA8-19},{AP=Regular},{MAT=SUJ2},{DD=8},{D=19},{D1=19},{MP=8x1.25},{M1=8},{PITCH=1.25},{B=11},{B1=12.0},{B1L=0.50},{L=32},{DD1=0},{DD2=0},{LL1=0},{LL=11.0},{RR=0.3},{FF=13.0},{FF1=0.0},{HEXDEPT=2.90},{BAC=13.0},{TAC=6.8},{HO1=0.000},{DE1=0.000},{DE2=0.000},{DE3=0.000},{DE4=0.000},{PPATH=cfas/cfas_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CFA, CFAS - 凸轮轴承随动器 - 头部内六角孔型 - 平头型 - 无密封型 -
明细表
CFA8-19
PN
型号
CFA8-19
CFA8-19
AP
用途
普通型
MAT
材质
SUJ2
相当于SUS440C
SUJ2
相当于SUS440C
DD
d
8
8
mm
D
D选择
19
19
mm
MP
MxPitch
8x1.25
8x1.25
B
11
11
mm
B1
12.0
12.0
mm
L
32
32
mm
DD1
d1
0
0
mm
DD2
d2
0
0
mm
LL1
l1
0
0
mm
LL
l
11.0
11.0
mm
RR
r
0.3
0.3
mm
FF
f (最小)
13.0
13.0
mm
H
4.0
4.0
mm