CFFRRU8-19
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffrru_asmtab.prj},{NB=CFFRRU8-19},{MATU=Shore A90},{MATCF=52100 Bearing Steel},{DD=8},{D=19},{MP=8x1.25},{PITCH=1.25},{B=11},{B1=12.0},{L=32},{DD1=0},{DD2=0},{LL=11.0},{LL1=0},{ND=2.50},{PPATH=cffrru/cffrru_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CFFRRU - 聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器 - 内六角孔型 - R型 - 无密封型 -
明细表
CFFRRU8-19
PN
型号
CFFRRU8-19
CFFRRU8-19
MATU
聚氨酯材质
肖氏A90
MATCF
凸轮轴承随动器材质
SUJ2
DD
d
8
8
mm
D
D选择
19
19
mm
MP
MxPitch
8x1.25
8x1.25
B
11
11
mm
B1
12.0
12.0
mm
L
32
32
mm
DD1
d1
0
0
mm
DD2
d2
0
0
mm
LL
l
11.0
11.0
mm
LL1
l1
0
0
mm
H
4.0
4.0
mm