NARTR6
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/nartrs.prj},{NB=NARTR6},{MAT=52},{AOT=80 or Less },{DD=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NARTR, NARTRS - 滚子轴承随动器-非分钟离型-无密封型-圆弧型
明细表
NARTR6
PN
型号
NARTR6
NARTR6
MAT
材质
相当于SUJ2
SUS440C
相当于SUJ2
SUS440C
AOT
使用环境温度(℃)
80以下
DD
d
6
6
mm
D
19
19
mm
B
11.0
11.0
mm
B1
12
12
mm
RR
r
0.3
0.3
mm
AA
a
14.0
14.0
mm
C
基本动态额定负载C
3.33
3.33
kN
CO
基本静态额定负载(Co)
3.35
3.35
kN
T
轨道负载容量
1.37
1.37
kN
RL
极限转速
20000
20000
rpm
MASS
重量
21
21
g