UKB6000ZZ
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/ukb625zz.prj},{NB=UKB6000ZZ},{MAT=UKB},{BN=6000ZZ},{DD=10},{DDTOL=+/-0.03},{AA=7.33800},{BB=1.900},{CC=1.950},{D=26},{DTOL=+0.08/0},{B=8},{BTOL=+/-0.1},{C=0.3},{DSMIN=12},{DSMAX=13.8},{DDHH=24}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
UKB6_ _ _ZZ , PTN6_ _ _ZZ, PKB6_ _ _ZZ - SUS304滚珠轴承-耐水性/非磁性型
明细表
UKB6000ZZ
PN
型号
UKB6000ZZ
UKB6000ZZ
MAT
主体/保持器材质
超高分子聚乙烯
PTFE (耐热性、耐药性)
超高分子聚乙烯
PTFE (耐热性、耐药性)
MATRE
滚动体材质
碳酸钠玻璃
OT
使用温度
-50 ~ +60
°C
BN
轴承型号
6000ZZ
6000ZZ
DD
d
10
10
mm
DDTOL
d容差
+/-0.03
+/-0.03
mm
D
26
26
mm
DTOL
D容差
+0.08/0
+0.08/0
mm
B
8
8
mm
BTOL
B 尺寸公差
+/-0.1
mm
C
0.3
0.3
mm
DSMIN
安装尺寸 CS(最小)
12
12
mm
DSMAX
安装尺寸 DS(最大)
13.8
13.8
mm
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
24
24
mm
AL
关于容许负载
1.3
1.3
kgf/1pc.
ARF
容许转速- ( )内为在水中
520 (1470)
520 (1470)
rpm
MASS
重量(参考)
3.5
3.5
g