FJPZSFA4-P2.00-L4-B2.0
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/mfpzsfa.prj},{NB=FJPZSFA4-P2.00-L4-B2.0},{SHP=},{SHPHEAD=FA},{MAT=FJPZS},{D=4},{DTOL=+0.012/+0.004},{P=2.00},{L=4},{L1=[4-8/1]},{B=2},{B1=[2.0-10.0/0.1]},{B2=[2.0-10.0/0.1]},{MM=1.0},{LL=1},{W=0.0},{ALPHA=60}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FJPZSFA, MFPZSFA, DFPZSFA, FKPZSFA, FJPZSDFA, MFPZSDFA, FKPZSDFA - 定位销 -树脂小头型- 平头型/P尺寸·L尺寸·B尺寸指定型
明细表
FJPZSFA4-P2.00-L4-B2.0
PN
型号
FJPZSFA4-P2.00-L4-B2.0
FJPZSFA4-P2.00-L4-B2.0
SHP
头部形状选择
圆型
圆型
TYPE
Type
FJPZSFA
MAT
材质
聚缩醛
MC尼龙(蓝色)
导电性MC尼龙CDR2
PEEK
聚缩醛
MC尼龙(蓝色)
导电性MC尼龙CDR2
PEEK
COLOR
材质颜色
黑色
D
4
4
mm
DTOL
D尺寸公差 m6
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
mm
P
P 指定单位0.01mm
mm
Enter value for P
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
確定
L
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B
B指定单位0.1mm
mm
Enter value for B
B指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
LL
l
1
1
mm