BALTAR6-20cap
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/baltar_cap.prj},{NB=BALTAR6-20cap},{TS=R},{MATMB=B},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58~63HRC},{M=6},{L=20},{B=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BALTAR, SALTAR, BALTAN cap - 强力锁紧螺丝-头部
明细表
BALTAR6-20cap
PN
型号
BALTAR6-20cap
BALTAR6-20cap
TS
前端形状
SR
平头型
SR
平头型
MATMB
主体材质
S45C
相当于SUS304
S45C
相当于SUS304
STMB
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
MATB
钢球材质
SUS440C
HARDB
钢球硬度
58~63HRC
MATH
前端部材质
S45C
STH
前端部表面处理
四氧化三铁保护膜
HARDH
前端部硬度
40~45HRC
AC
附件
-
M
M(粗牙螺纹)
6
6
mm
L
20
30
20
30
mm
B
3
3
mm
DD
d
4.0
4.0
mm
DD1
d1
0.0
mm
F
(F)
4
4
mm
HH
h
0
mm
LL
l
12.8
12.8
mm
LL2
l2
2.5
2.5
mm
SR
4.0
4.0
mm
D
D 管帽
0.0
mm
S
S 管帽
0
mm