BPRL6-15b
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/bprl_b.prj},{NB=BPRL6-15b},{LS=2},{M=6},{L=15},{L1=15,20,30,40},{DD=3.0},{S=0.8},{A=10.0},{B=5},{E=6},{LL=3.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BPRL, BPRH_b - 球头柱塞-内六角螺栓型
明细表
BPRL6-15b
PN
型号
BPRL6-15
BPRL6-15
LS
负载选择
轻重
重量
轻重
重量
MATMB
主体材质
S45C
HARDMB
主体硬度
29~35HRC
STMB
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
MATB
钢球材质
SUJ2
HARDB
钢球硬度
55HRC~
MATS
弹簧材质
SWP-B
MATS1
调整环材质
SUS304
OT
使用温度
-30~80
deg Celsius
M
M(粗牙螺纹)
6
6
L
L选择
15
20
30
40
15
20
30
40
mm
DD
d
3.0
3.0
mm
S
0.8
0.8
mm
A
10.0
10.0
mm
B
5
5
mm
E
6
6
mm
LL
l
3.0
3.0
mm
LOMIN
最小负载
5.1
5.1
N(kgf)
LOMAX
最大负载
15.3
15.3
N(kgf)