FBPJ8
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/fbpj_b.prj},{NB=FBPJ8b},{MATMB=1},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=55HRC~},{MATS=631Stainless Steel},{M=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FBPJ, FBPJSb - 法兰式球头柱塞
明细表
FBPJ8
PN
型号
FBPJ8
FBPJ8
MATMB
主体材质
1045 Steel
303StainlessSteel
1045 Steel
303StainlessSteel
HARDMB
主体硬度
29~35HRC
STMB
主体表面处理
Black Oxide
MATB
钢球材质
440C Stainless Steel
HARDB
钢球硬度
55HRC~
MATS
弹簧材质
631Stainless Steel
M
M(细牙螺纹)
8
8
D
10
10
mm
L
7.0
7.0
mm
S
1.6
1.6
mm
DD
d
5.00
5.00
mm
AA
a
1.5
1.5
mm
FBPJMIN
FBPJ 负载(N) 最小
2.9
2.9
FBPJMAX
FBPJ 负载(N) 最大
9.6
9.6
FBPJSMIN
FBPJS 负载(N) 最小
1.3
1.3
FBPJSMAX
FBPJS 负载(N) 最大
10.2
10.2
AW
适用扳手
BPJG3
BPJG3