PMXPB10
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pmxpb_asmtab.prj},{NB=PMXPB10},{TPS=CT},{MATB=Nylon 6 (Black)},{MATSH=Polyacetal (White)},{MATMB1=1045 Steel},{STMB1=B},{MATMB2=Nylon 6 (Black)},{MATP=1045 Steel},{HARDP=HV500~600},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{M=10},{D=9},{D1=16.1},{D2=19.6},{D3=10},{S=5},{B=5},{L=47.5},{L1=18},{L2=7},{L3=24.0},{L4=6},{S1=5.5},{SW1=14},{SW2=17},{R=3.0},{LOMIN=2.2},{LOMAX=3.0},{MB=12.0},{CH=0.8},{PPATH=pmxpb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PMXPB, PMXPM,PXPM,PXPB - 顶出式旋钮柱塞
明细表
PMXPB10
PN
型号
PMXPB10
PMXPB10
TPS
Thread Pitch Selection
Coarse Thread
细牙螺纹
Coarse Thread
细牙螺纹
MATB
按钮材质
尼龙6(黑色)
MATSH
导向轴材质
聚缩醛(白色)
MATMB1
主体1材质
S45C
STMB1
销表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
MATMB2
主体2材质
尼龙6(黑色)
MATP
销部材质
S45C
HARDP
销硬度
HV500~600
STP
销部表面处理
四氧化三铁保护膜
MATS
弹簧材质
SUS304
MATLN
锁紧螺帽材质
SWCH
STLN
锁紧螺帽表面处理
四氧化三铁保护膜
M
10
10
PITCH
螺距
1.50
1.50
mm
D
9
9
mm
D1
16.1
16.1
mm
D2
19.6
19.6
mm
D3
10
10
mm
S
5
5
mm
B
5
5
mm
L
47.5
47.5
mm
L1
18
18
mm
L2
7
7
mm
L3
24.0
24.0
mm
L4
6
6
mm
S1
5.5
5.5
mm
SW1
14
14
mm
SW2
17
17
mm
R
3.0
3.0
mm
LOMIN
最小负载
2.2
2.2
N
LOMAX
最大负载
3.0
3.0
N
MB
12.0
12.0
mm