PMXPB10shaft
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pmxpb_s.prj},{NB=PMXPB10shaft},{TPS=CT},{MATB=Nylon 6 (Black)},{MATSH=Polyacetal (White)},{MATMB1=1045 Steel},{STMB1=B},{MATMB2=Nylon 6 (Black)},{MATP=1045 Steel},{HARDP=HV500~600},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{M=10},{D=9},{D1=16.1},{D2=19.6},{D3=10},{S=5},{B=5},{L=47.5},{L1=18},{L2=7},{L3=24.0},{L4=6},{S1=5.5},{SW1=14},{SW2=17},{R=3.0},{LOMIN=2.2},{LOMAX=3.0},{MB=12.0},{CH=0.8},{HB=3.00},{WB=4.5},{ALPHA=45},{R0=0.50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PMXPB, PMXPM,PXPM,PXPB_shaft - 顶出式旋钮柱塞
明细表
PMXPB10shaft
PN
型号
PMXPB10
PMXPB10
TPS
Thread Pitch Selection
Coarse Thread
Fine Thread
Coarse Thread
Fine Thread
MATB
按钮材质
Nylon 6 (Black)
MATSH
导向轴材质
Polyacetal (White)
MATMB1
主体1材质
1045 Steel
STMB1
主体1表面处理
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
MATMB2
主体2材质
Nylon 6 (Black)
MATP
销部材质
1045 Steel
HARDP
销硬度
HV500~600
STP
销部表面处理
Black Oxide
mm
MATS
弹簧材质
304 Stainless Steel-WPB
MATLN
锁紧螺帽材质
SWCH
STLN
锁紧螺帽表面处理
Black Oxide
M
10
10
D
9
9
mm
D1
16.1
16.1
mm
D2
19.6
19.6
mm
D3
10
10
mm
S
5
5
mm
B
5
5
mm
L
47.5
47.5
mm
L1
18
18
mm
L2
7
7
mm
L3
24.0
24.0
mm
L4
6
6
mm
S1
5.5
5.5
mm
SW1
14
14
mm
SW2
17
17
mm
R
3.0
3.0
mm
LOMIN
最小负载
2.2
2.2
N
LOMAX
最大负载
3.0
3.0
N
HB
3.00
3.00
mm
WB
4.5
4.5
mm
ALPHA
45
mm
R0
0.50
0.50
mm