PMXYSB8pp
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pmxysb_p.prj},{NB=PMXYSB8pp},{THREAD=C},{MATK=Nylon 6},{MATMB=1045 Steel},{STMB=BO},{MATP=303 Stainless Steel},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{M=8},{D=20},{D1=14.5},{S=5},{B=5},{L=25},{L1=5},{SW=13},{R=3.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PMXYSB, PMXYSM, PXYSB, PXYSM_p - 简易型旋钮柱塞-自锁型
明细表
PMXYSB8pp
PN
型号
PMXYSB8p
PMXYSB8p
THREAD
螺纹部
粗牙螺纹
Fine
粗牙螺纹
Fine
MATK
旋钮材质
尼龙6
MATMB
主体材质
S45C
STMB
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
MATP
销部材质
SUS303
MATS
弹簧材质
SUS304 WPB
M
8
8
D
20
20
mm
D1
14.5
14.5
mm
S
5
5
mm
B
5
5
mm
L
25
25
mm
L1
5
5
mm
SW
13
13
mm
R
3.0
3.0
mm
LMIN
最小负载
2.5
2.5
N
LMAX
最大负载
6.0
6.0
N