PXSA12
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxsa_mb.prj},{NB=PXSA12body},{TS=R},{TP=1},{M=12},{P=1.5},{D=25},{D1=19.6},{B=6},{S=6},{L=45},{L1=10},{L2=5},{L3=6},{SW1=17},{SW2=19}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PXSA, PXSK, PXRA, PXRKbody - 旋钮柱塞 短型
明细表
PXSA12
PN
型号
PXSA12
PXSA12
TS
选择类型
Return
Rest Position
Return
Rest Position
TP
选择类型
w/o Lock Nut
With Lock Nut
w/o Lock Nut
With Lock Nut
MATK
旋钮材质
2011 Aluminum (Black Anodizing)
MATMB
主体材质
1213
STMB
主体表面处理
Black Oxide
MATN
凸头材质
1045 Steel
HARDN
凸销硬度
50~60
HRC
STN
凸销表面处理
Black Oxide
MATS
弹簧材质
631 Stainless Steel
M
12
12
mm
P
螺距 细牙
1.5
mm
D
25
25
mm
D1
19.6
19.6
mm
B
6
6
mm
S
6
6
mm
L
45
45
mm
L1
10
10
mm
L2
5
5
mm
L3
6
6
mm
SW1
Sw1
17
17
mm
SW2
Sw2
19
19
mm
LOADMIN
最小负载
10.000
10.000
N
LOADMAX
最大负载
22
22
N
MASS
重量
35
35
g