MSNW-LD
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/msnw_ld_asmtab.prj},{NB=MSNW-LD},{MATMB=416 Stainless Steel},{HARDMB=45HRC},{MATCP=420 Stainless Steel},{HARDCP=50HRC},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (Thickness 3 Wrench Size 13), Toothed Washer 1 pc.},{CORD=Cab Tire 2 Cores Dia.3/2m, Oil Resistance Min. Bending Radius},{STROKE=0.3},{OP=Stroke Center Vicinity (Repeatability 0.01)},{CF=1},{AST=3000},{IRE=0.2},{CM=NO (Normally On)},{M=10},{NO=10},{PPATH=msnw_ld_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSNW-LD - 带挡块开关-小型·防水型-螺纹型-橡皮绝缘电线型-带LED型
明细表
MSNW-LD
PN
型号
MSNW-LD
MATMB
主体材质
SUS416F
HARDMB
主体硬度
45HRC
MATCP
触头部材质
SUS420JI
HARDCP
接触部硬度
50HRC
AC
附件
六角型螺帽 2个(厚3对边13)齿形垫圈1个
CORD
电线
φ3耐油性2芯橡皮绝缘电线2m 最小弯曲半径
STROKE
行程
0.3
mm
OP
动作点
行程中央附近(重复精度0.01)
mm
CF
接触力
1
N
AST
静态容许负载
3000
N
IRE
耐冲击性
0.2
J
CM
接点构造
NO (常开)
mm