MSTK-NC
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/mstk_asmtab.prj},{NB=MSTK-NC},{MATCP=Carbide},{HARDCP=1300~1600HV},{MATTP=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 3m, 2-Core Dia.5, Oil Resistance Min. Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (Thickness 3 Wrench Size 13)},{CM=NC},{CM1='NC','NO'},{STROKE=3},{OPR=0.0005},{CF=1},{L1=15},{MMAJ=10},{MMIN=9.460},{L11=7.300},{L12=1.500},{PPATH=mstk_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSTK - 高精度触摸开关-螺栓类型-3mm 行程
明细表
MSTK-NC
PN
型号
MSTK-NC
MATCP
触头部材质
碳化物
HARDCP
接触部硬度
1300~1600HV
MATTP
主体材质
SUS303
CORD
电线
φ5耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
AC
附件
六角型螺帽 2个(厚3对边13)
CM
接点构造
NC
NO
NC
NO
STROKE
行程S
3
mm
OP
动作点
无预行程
mm
OPR
动作点重复精度
0.0005
mm
CF
接触力
1
N
L1
15
mm
L2
23.2
mm
LL
l
18.2
mm