N-MSTKD-BBD
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/n_mstkd_bbd_asmtab.prj},{NB=N-MSTKD-BBD},{MATCP=420 Stainless Steel},{HARDCP=45~50HRC},{MATMB=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 3m, 2-Core Dia.3, Oil Resistance Min. Bemding Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (M6 Thickness 3.2 Wrench Size 8)},{TAC=3.2},{WSAC=8},{MP=M6x0.75},{STROKE=2.8},{OP=0.3 from Tip (Repeatability 0.005)},{CF=1},{CM=NC (Normally Off)},{L=20.5},{LL=10.5},{B=5},{L3=120},{L4=25},{D3=4.5},{M=6},{P=0.75},{PPATH=n_mstkd_bbd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
N-MSTKD-BBD - 探针开关-螺栓类型 M6-带LED型
明细表
N-MSTKD-BBD
PN
型号
N-MSTKD-BBD
MATCP
触头部材质
SUS420JI
HARDCP
接触部硬度
45~50HRC
MATMB
主体材质
SUS303
CORD
电线
φ3耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
AC
附件
六角型螺帽 2个(M6厚3.2对边8)
MP
MxP(细牙)
M6x0.75
STROKE
行程
2.8
mm
OP
动作点
自前端部0.3(重复精度0.005)
mm
CF
接触力
1
N
CM
接点构造
NC(常闭)
L
20.5
mm
LL
l
10.5
mm
B
5
mm