XDTLS100
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xdtls_asmtab.prj},{NB=XDTLS100},{TYPE=XDTLS},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{NO=100},{STG=30x50},{DIST=+/-40},{TPR=16.7},{MR=0.1},{ALH=29.4},{ALV=14.7},{MAS=50},{W=0.18},{PPATH=xdtls/xdtls_asmtpl.prj},{LL=12.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XDTLS - 【标准】X轴 燕尾槽 齿条齿轮型 -加长型-
明细表
XDTLS100
PN
型号
XDTLS100
XDTLS100
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
NO
No.
100
100
STG
滑台
30x50
mm
DIST
移动量
+/-40
+/-40
TPR
旋钮旋转1圈的移动量
16.7
mm
MR
最小读数 (游标刻度)
0.1
mm/scale
ALH
耐负载 - 水平
29.4
N
ALV
耐负载 - 垂直
14.7
N
MAS
移动精度 - 直线度
50
50
microns
W
重量
0.18
0.18
kg