XSB60
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xsb_asmtab.prj},{NB=XSB60},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{TYPE=XSB},{NO=60},{STG=40x60},{DIST=+/-21},{TRC=18},{TRF=2.3},{MR=0.05},{AL=39.2 \{4\}},{S=30},{TARE=0.35},{AC=SCB4-8},{A=60},{L=70.6},{E=34},{D=31.000},{H=40.000},{L2=20.000},{L3=25.200},{L4=11.900},{R1=30.000},{R2=8.000},{PPATH=xsb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XSB - 燕尾槽多功能安装滑台-粗、微调旋钮型
明细表
XSB60
PN
零件No.
XSB60
XSB60
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
NO
No.
60
60
STG
白色异丁橡胶
40x60
40x60
mm
DIST
移动量
+/-21
+/-21
mm
TRC
移动量/旋转-粗调
18
mm
TRF
移动量/旋转-微调
2.3
mm
MR
最小读数 (游标刻度)
0.05
mm/Scale
AL
关于容许负载
39.2 {4}
N{kgf}
S
距离精度 -直线度
30
microns
TARE
自重
0.35
0.35
kg
AC
附件 (Type M-L)
SCB4-8