XYSLC60
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xyslc_asmtbl.prj},{NB=XYSLC60},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{TYPE=XYSLC},{NO=60},{A=60},{STG=40x60},{DIST=+/-21},{L=40},{E=40},{TPR=4.2},{MR=0.1},{AL=24.5},{MAS=30},{MAPA=30},{W=0.33},{AC=SCB4-5},{ALT=},{PPATH=xyslc/xyslc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XYSLC - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -薄型-
明细表
XYSLC60
PN
型号
XYSLC60
XYSLC60
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
NO
No.
60
60
STG
滑台
40x60
40x60
mm
DIST
移动量
+/-21
+/-21
mm
L
(L)
40
40
mm
E
40
40
mm
TPR
旋钮旋转1圈的移动量
4.2
mm
MR
最小读数 (游标刻度)
0.1
mm/scale
AL
关于容许负载
24.5
N
MAS
移动精度 - 直线度
30
microns
MAPA
移动精度 - 平行度
30
microns
W
重量
0.33
0.33
kg
AC
附件(4根) - Type M-L
SCB4-5
ALT
旋钮位置
无旋钮位置变更
有R (变更旋钮位置(左右反向))
无旋钮位置变更
有R (变更旋钮位置(左右反向))