XYSLCL60
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xyslcl_asmtbl.prj},{NB=XYSLCL60},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{TYPE=XYSLCL},{NO=60},{A=60},{STG=40x60},{DIST=+/-21},{L=49},{E=34},{F=26.5},{TPR=4.2},{MR=0.1},{AL=37.4},{ALH=39.2},{ALV=19.6},{MAS=30},{MAPM=30},{W=0.37},{AC=SCB4-8},{ALT=},{A2=20.000},{D=26.000},{D2=4.500},{D3=12.000},{H=40.000},{H2=12.500},{H3=12.000},{H4=25.000},{H5=50.000},{L2=20.200},{L3=7.700},{L4=3.800},{L5=31.000},{L6=14.700},{L61=10.000},{L7=14.000},{L8=43.000},{L9=26.500},{L10=13.700},{L11=20.500},{R1=12.000},{R2=8.000},{S2=20.000},{S3=25.000},{M=4.000},{DEP=5.000},{RC1=9.000},{RC2=16.500},{RC3=5.250},{RC4=1.500},{P1=18.500},{P2=18.500},{C1=11.28645},{C2=14.000},{C11=12.000},{PPATH=xyslcl/xyslcl_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XYSLCL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -夹紧强化型-
明细表
XYSLCL60
PN
型号
XYSLCL60
XYSLCL60
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
NO
No.
60
60
STG
滑台
40x60
40x60
mm
DIST
移动量
+/-21
+/-21
mm
L
49
49
mm
E
34
34
mm
F
26.5
26.5
mm
TPR
旋钮旋转1圈的移动量
4.2
mm
MR
最小读数 (游标刻度)
0.1
mm/Scale
AL
关于容许负载
37.4
37.4
N
MAS
移动精度 - 直线度
30
microns
MAPM
移动精度 - 运动的平行度
30
microns
W
重量
0.37
0.37
kg
AC
附件(4根) - Type M-L
SCB4-8
ALT
旋钮位置
无旋钮位置变更
有R (变更旋钮位置(左右反向))
无旋钮位置变更
有R (变更旋钮位置(左右反向))