XYWGCL40
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xywgcl_asmtbl.prj},{NB=XYWGCL40},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{NO=40},{STG=24.8x42},{DIST=+/-12},{TPR=18},{MR=0.1},{AL=24.5},{MAS=30},{PPM=100},{W=0.35},{M=M4},{DEPTH=5.00},{A=24.80},{A1=12.00},{A2=29.60},{B=42.00},{C=34.00},{C1=8.00},{D=30.00},{D1=12.50},{E=50.00},{E1=40.00},{R=15.00},{O=4.50},{O1=8.000},{CD=4.40},{P=12.000},{P1=32.000},{P2=1.000},{S=1},{SC=37.000},{PPATH=xywgcl/xywgcl_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XYWGCL - 【高精度】燕尾槽 齿条齿轮型 -夹紧强化-
明细表
XYWGCL40
PN
型号
XYWGCL40
XYWGCL40
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
NO
No.
40
40
STG
滑台
24.8x42
24.8x42
mm
DIST
移动量
+/-12
+/-12
mm
TPR
旋钮旋转1圈的移动量
18
mm
MR
最小读数 (游标刻度)
0.1
mm/scale
AL
关于容许负载
24.5
24.5
N
MAS
移动精度-直线度
30
microns
PPM
正交度
100
microns
W
重量
0.35
0.35
kg