XYZSG50
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xyzsg_asmtab.prj},{NB=XYZSG50},{A=50},{MLRP=6.0},{MLRY=6.0},{MLRR=6.0},{MRP=0.38},{MRY=0.37},{MRR=0.39},{TARE=1.00},{H1=30.000},{N1=2.000},{NN=14.000},{NN1=20.000},{H=62.0},{K1=19.0},{L=25},{Q=10.5},{J=11.5},{E=12},{N=20},{T=16},{T1=4.5},{D=13.0},{G=9},{P1=10},{R=26.5},{G1=13.0},{X=40},{DD1=6.0},{DD2=3.5},{LL=3.5},{XYZSG=58.5},{XYZSCG=55.0},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Black Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{STTH=Electroless Nickel Plating},{NO=50},{MM1=6},{MM2=13},{STG=50x50},{DIST1=+/-6.5},{DIST2=+/-6.5},{AL=49 \{5\}},{S=1},{P=25},{Y=15},{ST1=1},{ALT1=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XYZSG - XYZ轴滑台-进给丝杠型-直线式滚珠
明细表
XYZSG50
PN
零件No.
XYZSG50
XYZSG50
A
50
50
mm
H
62.0
62.0
mm
K1
19.0
19.0
mm
Q
10.5
10.5
mm
J
11.5
11.5
mm
E
12
12
mm
N
20
20
mm
T
16
16
mm
T1
4.5
4.5
mm
D
13.0
13.0
mm
G
9
9
mm
P1
P
10
10
mm
G1
13.0
13.0
mm
X
40
40
mm
DD1
d1
6.0
6.0
mm
DD2
d2
3.5
3.5
mm
LL
L
3.5
3.5
mm
AC
附件 (Type M-L)
SCB3-6 (4 个)
SCB3-6 (4 个)
ALT1
千分尺位置
无千分尺旋钮位置无变更
有C(侧面朝上)
有CU(面朝下)
有A (变更中心位置)
R (反向型)
无千分尺旋钮位置无变更
有C(侧面朝上)
有CU(面朝下)
有A (变更中心位置)
R (反向型)